Forcella con perno filettato acciaio inox 07620-108
- Per collegamenti mobili
Sales unit
31,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Forcella
Versione 1
con perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
20
B
9
Codice UNSPSC
31162800
D1
8
D2
20
H
23
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
Description
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191. o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio da bonifica trattato termicamente e brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il perno dell'asse compatibile vedere 04250.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.