Dado esagonale altezza 1,5D acciaio zincati, passivati blu 07260-220
- Modello: acciaio o acciaio inox A2
Unità di vendita
3,38 €
Aggiunto al carrello
Designation
Hexagon nut
Version 1
1,5xD high
DIN
DIN 6330
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised, blue-passivated
D=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
H = 1,5 x D
30
H=Height
30
SW=Apertura chiave
30
Codice UNSPSC
31161513
D1
22
E
33,5
Grade
10
Kind of fastening
hex head
R
27
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio, classe di resistenza 10, non trattato (nero) oppure zincato e passivato blu.
Acciaio inox A 2-70, non trattato.
Acciaio inox A 2-70, non trattato.
Nota
Con i dadi esagonali possono essere utilizzate le sedi coniche 07420, forma D e G.
07260-808 = Acciaio inox A4.
07260-808 = Acciaio inox A4.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.