Dado esagonale altezza 1,5D acciaio zincati, passivati blu 07260-216
- Modello: acciaio o acciaio inox A2
Unità di vendita
1,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
altezza 1,5D
DIN
DIN 6330
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincati, passivati blu
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
H = 1,5 x D
24
H=Altezza
24
SW=Apertura chiave
24
Classe di resistenza
10
Codice UNSPSC
31161513
D1
18
E
26,8
R
22
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio, classe di resistenza 10, non trattato (nero) oppure zincato e passivato blu.
Acciaio inox A 2-70, non trattato.
Acciaio inox A 2-70, non trattato.
Nota
Con i dadi esagonali possono essere utilizzate le sedi coniche 07420, forma D e G.
07260-808 = Acciaio inox A4.
07260-808 = Acciaio inox A4.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.