IT
Choose your Language
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
altezza 1,5D
DIN
DIN 6330
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M24
G=filettatura / per filettatur
M24
H = 1,5 x D
36
H=Altezza
36
SW=Apertura chiave
36
Classe di resistenza
10
D1
26
E
41,6
R
32
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio, classe di resistenza 10, non trattato (nero) oppure zincato e passivato blu.
Acciaio inox A 2-70, non trattato.
Nota
Con i dadi esagonali possono essere utilizzate le sedi coniche 07420, forma D e G.
07260-808 = Acciaio inox A4.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche