Dado esagonale altezza 1,5D acciaio grezzo (nero) 07260-20
- Modello: acciaio o acciaio inox A2
Unità di vendita
2,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
altezza 1,5D
DIN
DIN 6330
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
H = 1,5 x D
30
H=Altezza
30
SW=Apertura chiave
30
Classe di resistenza
10
D1
22
E
34,6
R
27
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio, classe di resistenza 10, non trattato (nero) oppure zincato e passivato blu.
Acciaio inox A 2-70, non trattato.
Acciaio inox A 2-70, non trattato.
Nota
Con i dadi esagonali possono essere utilizzate le sedi coniche 07420, forma D e G.
07260-808 = Acciaio inox A4.
07260-808 = Acciaio inox A4.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.