Dado quadro acciaio zincatura galvanica 07209-210
Unità di vendita
0,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado quadro
DIN
DIN 557
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M10
SW=Apertura chiave
17
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio di durezza 11H, finitura grezza (nera) o zincata.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
Dado quadro secondo DIN 557 in classe C.
I dadi quadri sono ampiamente utilizzati come dadi da inserire in parti stampate a iniezione, oppure vengono inseriti in profili di alloggiamento (profili estrusi in alluminio) per essere utilizzati come dadi a T per avvitare altri componenti. I dadi quadri costituiscono anche la base per i dadi a gabbia, offrendo una maggiore resistenza alla rotazione rispetto ai dadi esagonali tradizionali.
I dadi quadri sono ampiamente utilizzati come dadi da inserire in parti stampate a iniezione, oppure vengono inseriti in profili di alloggiamento (profili estrusi in alluminio) per essere utilizzati come dadi a T per avvitare altri componenti. I dadi quadri costituiscono anche la base per i dadi a gabbia, offrendo una maggiore resistenza alla rotazione rispetto ai dadi esagonali tradizionali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.