Dado quadro acciaio grezzo (nero) 07209-12
Sales unit
0,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Dado quadro
DIN
DIN 557
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M12
SW=Apertura chiave
19
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio di durezza 11H, finitura grezza (nera) o zincata.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
Dado quadro secondo DIN 557 in classe C.
I dadi quadri sono ampiamente utilizzati come dadi da inserire in parti stampate a iniezione, oppure vengono inseriti in profili di alloggiamento (profili estrusi in alluminio) per essere utilizzati come dadi a T per avvitare altri componenti. I dadi quadri costituiscono anche la base per i dadi a gabbia, offrendo una maggiore resistenza alla rotazione rispetto ai dadi esagonali tradizionali.
I dadi quadri sono ampiamente utilizzati come dadi da inserire in parti stampate a iniezione, oppure vengono inseriti in profili di alloggiamento (profili estrusi in alluminio) per essere utilizzati come dadi a T per avvitare altri componenti. I dadi quadri costituiscono anche la base per i dadi a gabbia, offrendo una maggiore resistenza alla rotazione rispetto ai dadi esagonali tradizionali.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.