EN
Choose your language
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con collare
Versione 2
separable
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
37
D=Filettatura
M20
H=Altezza
26
SW=Apertura chiave
30
Chiave in acciaio
1.7225
Codice UNSPSC
31161514
E
33
H1
6
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
Description

Descrizione del prodotto
I dadi esagonali divisibili consentono un montaggio particolarmente semplice e rapido, anche in caso di barre filettate lunghe, punti difficili da raggiungere o filettature danneggiate. Possono essere fissati e serrati lateralmente senza dover rimuovere altri componenti. Ideale per la manutenzione in ambienti corrosivi o applicazioni con capacità di lavorazione limitate. Le due metà sono fissate tramite una resistenza, ma possono essere separate utilizzando l'apposito utensile di montaggio. I livelli di resistenza sono conformi agli standard industriali.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Superficie non trattata.
Vantaggi
- Risparmio di tempo nelle operazioni ripetitive di montaggio, pre-montaggio e configurazione.
-​·Montaggio possibile nonostante l'inaccessibilità.
Su richiesta
Altre dimensioni e materiali.
Accessory
07240-15 Utensili di montaggio.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche