IT
Choose your Language
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con collare
Versione 2
separable
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M12
H=Altezza
16
SW=Apertura chiave
19
Chiave in acciaio
1.7225
Codice UNSPSC
31161514
E
21
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
I dadi esagonali divisibili consentono un montaggio particolarmente semplice e rapido, anche in caso di barre filettate lunghe, punti difficili da raggiungere o filettature danneggiate. Possono essere fissati e serrati lateralmente senza dover rimuovere altri componenti. Ideale per la manutenzione in ambienti corrosivi o applicazioni con capacità di lavorazione limitate. Le due metà sono fissate tramite una resistenza, ma possono essere separate utilizzando l'apposito utensile di montaggio. I livelli di resistenza sono conformi agli standard industriali.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Superficie non trattata.
Vantaggi
- Risparmio di tempo nelle operazioni ripetitive di montaggio, pre-montaggio e configurazione.
-​·Montaggio possibile nonostante l'inaccessibilità.
Su richiesta
Altre dimensioni e materiali.
Accessory
07240-15 Utensili di montaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche