EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
with collar
Version 2
separable
Product type
nut
Main material
QT steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
14
D=Thread
M6
H=Height
9
SW=key width
10
E
11
H1
3
Steel code
1.7225
UNSPSC Code
31161514
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
Description

Descrizione del prodotto
I dadi esagonali divisibili consentono un montaggio particolarmente semplice e rapido, anche in caso di barre filettate lunghe, punti difficili da raggiungere o filettature danneggiate. Possono essere fissati e serrati lateralmente senza dover rimuovere altri componenti. Ideale per la manutenzione in ambienti corrosivi o applicazioni con capacità di lavorazione limitate. Le due metà sono fissate tramite una resistenza, ma possono essere separate utilizzando l'apposito utensile di montaggio. I livelli di resistenza sono conformi agli standard industriali.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Superficie non trattata.
Vantaggi
- Risparmio di tempo nelle operazioni ripetitive di montaggio, pre-montaggio e configurazione.
-​·Montaggio possibile nonostante l'inaccessibilità.
Su richiesta
Altre dimensioni e materiali.
Accessory
07240-15 assembly tool.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche