IT
Choose your Language
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
forma bassa
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN
DIN 439
ISO
ISO 4035
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
H=Altezza
3,2
SW=Apertura chiave
10
E
11,05
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Tipo di filettatura
filettatura sinistrorsa
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel grade 04, electro zinc-plated or black oxidised.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Note
These hexagon nuts are used in screw connections exposed to limited loads, e.g. as a locknut for clevis joints or rod ends.
The maximum nut height H max. is shown in the table.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought