EN
Choose your language
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con flangia
Versione 2
autoformante
DIN EN
ähnlich DIN EN 1661
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
Rivestimento in zinco lamellare
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
16
SW=Apertura chiave
24
Codice UNSPSC
31161514
D1
34,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
I dadi esagonali Trimnut® ripristinano le filettature arrugginite o sporche e, grazie alla loro funzione autoformante, rimodellano le deformazioni causate da urti. In questo modo non sono necessarie complesse rilavorazioni delle filettature né la sostituzione di interi gruppi.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Acciaio con rivestimento in zinco lamellare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought