IT
Choose your Language
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con flangia
Versione 2
autoformante
DIN EN
ähnlich DIN EN 1661
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
Rivestimento in zinco lamellare
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
12
SW=Apertura chiave
18
Codice UNSPSC
31161514
D1
26
Sistema di fissaggio
esagono esterno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
I dadi esagonali Trimnut® ripristinano le filettature arrugginite o sporche e, grazie alla loro funzione autoformante, rimodellano le deformazioni causate da urti. In questo modo non sono necessarie complesse rilavorazioni delle filettature né la sostituzione di interi gruppi.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Acciaio con rivestimento in zinco lamellare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche