Dado esagonale con flangia acciaio da bonifica Rivestimento in zinco lamellare 07217-10-10
- Autoformante
- Dado per il ripristino delle filettature
Unità di vendita
0,97 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con flangia
Versione 2
autoformante
DIN EN
ähnlich DIN EN 1661
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco lamellare
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
16
Codice UNSPSC
31161514
D1
21,8
Sistema di fissaggio
esagono esterno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
I dadi esagonali Trimnut® ripristinano le filettature arrugginite o sporche e, grazie alla loro funzione autoformante, rimodellano le deformazioni causate da urti. In questo modo non sono necessarie complesse rilavorazioni delle filettature né la sostituzione di interi gruppi.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Acciaio con rivestimento in zinco lamellare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.