Dado esagonale acciaio inox A4 grezzo 07210-614
- Non trattato
Sales unit
1,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
DIN
DIN 934
Product type
nut
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D=Thread
M14
H=Height
11
SW=key width
22
E
23,9
Grade
70
Kind of fastening
hex head
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
Description
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.