Dado esagonale acciaio inox A4 grezzo 07210-612
- Non trattato
Unità di vendita
0,71 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
DIN
DIN 934
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M12
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
19
Classe di resistenza
70
E
21,1
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.