Dado conico con zigrinatura di bloccaggio acciaio Rivestimento in zinco-nichel 07215-10-106
- Montaggio rapido senza attrezzo di bloccaggio
- Ampia gamma di applicazioni
- Non ruota durante il montaggio
- Incasso del dado (superficie piana)
Unità di vendita
1,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado conico
Versione 1
con zigrinatura di bloccaggio
Forma
L
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
D=Diametro esterno
14,7
G=filettatura / per filettatur
M6
H=Altezza
5,4
Codice UNSPSC
31161508
D1
1,5
Sistema di fissaggio
foro svasato
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
I dadi conici Conu® sono dadi autobloccanti che possono essere montati senza attrezzi. Grazie alla sua forma, il dado viene completamente incassato nel pezzo da lavorare.
Materiale
Acciaio.
Versione
Rivestimento in zinco-nichel.
Nota
La svasatura dovrebbe essere conforme alla DIN 74, forma F. Poiché l'angolo del dado (α) è maggiore di quello della svasatura (90°), le nervature di bloccaggio determinano il serraggio nella svasatura. Con il progressivo inserimento del dado nella svasatura aumenta il fattore di serraggio. In questo modo si impedisce l'allentamento spontaneo del collegamento.
La forma S è adatta a viti della classe di resistenza 8.8.
La forma L è adatta a viti della classe di resistenza 10.9.
La forma S è adatta a viti della classe di resistenza 8.8.
La forma L è adatta a viti della classe di resistenza 10.9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.