IT
Choose your Language
Denominazione
Dado a martello
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M4
B
5,7
Codice UNSPSC
31161502
H1
3,2
H2
1
L1
11,5
Larghezza cava
6
N
5,7
Tipo
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
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Elemento di fissaggio universale. Il dado con testa a martello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento a conduzione elettrica sicuro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche