Dado cieco con collare acciaio inox lucidato 07280-05-12
- Sistema di avvitamento certificato EHEDG
- Dimensioni M4 - M16
- Acciaio inox 1.4404
- Montaggio e sostituzione semplici della rondella di guarnizione
13,03 €
Descrizione
Solo in combinazione con la rondella di guarnizione Hygienic USIT® è possibile garantire una tenuta priva di cavità. I dadi ciechi lucidi hanno uno spessore rugoso della superficie di Ra < 0,8 µm. Inoltre, i passaggi a filo interno sono dotati di un raggio minimo di 3 mm che previene il deposito di particelle di sporco e garantisce una facilità di pulizia.
Il dado cieco con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è comprovata dal relativo certificato.
Acciaio inox 1.4404.
Solo utilizzando la rondella di tenuta Hygienic USIT® 07300-03 apposita è valido il certificato EHEDG.
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.
Viti a testa esagonale con collare 07170-04.