IT
Choose your Language
Denominazione
Dado cieco
Versione 1
con collare
Versione 2
Hygienic Usit®
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
D=Filettatura
M8
SW=Apertura chiave
13
Chiave in acciaio
1.4404
D1
18
H
16
Omologazione / Certificazione
EHEDG
R
0,6
Sistema di fissaggio
esagono esterno
T
9,6
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
Solo in combinazione con la rondella di guarnizione Hygienic USIT® è possibile garantire una tenuta priva di cavità. I dadi ciechi lucidi hanno uno spessore rugoso della superficie di Ra < 0,8 µm. Inoltre, i passaggi a filo interno sono dotati di un raggio minimo di 3 mm che previene il deposito di particelle di sporco e garantisce una facilità di pulizia.


Il dado cieco con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è comprovata dal relativo certificato.

Materiale

Acciaio inox 1.4404.

Versione
lucidato.
Nota

Solo utilizzando la rondella di tenuta Hygienic USIT® 07300-03 apposita è valido il certificato EHEDG.

Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.
Viti a testa esagonale con collare 07170-04.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche