EN
Choose your language
Denominazione
Dado cieco
Versione 1
con collare
Versione 2
Hygienic Usit®
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
D=Filettatura
M6
SW=Apertura chiave
10
Chiave in acciaio
1.4404
D1
14
H
13
Omologazione / Certificazione
EHEDG
R
0,55
Sistema di fissaggio
esagono esterno
T
7,2
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
Description

Descrizione del prodotto

Solo in combinazione con la rondella di guarnizione Hygienic USIT® è possibile garantire una tenuta priva di cavità. I dadi ciechi lucidi hanno uno spessore rugoso della superficie di Ra < 0,8 µm. Inoltre, i passaggi a filo interno sono dotati di un raggio minimo di 3 mm che previene il deposito di particelle di sporco e garantisce una facilità di pulizia.


Il dado cieco con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è comprovata dal relativo certificato.

Materiale

Acciaio inox 1.4404.

Versione
lucidato.
Nota

Solo utilizzando la rondella di tenuta Hygienic USIT® 07300-03 apposita è valido il certificato EHEDG.

Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.
Viti a testa esagonale con collare 07170-04.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought