Dado cieco forma bassa acciaio inox A4 grezzo 07280-02-404
- Acciaio, acciaio zincato, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Lato superiore chiuso, rotondo
- Protegge l'estremità aperta della filettatura
Unità di vendita
0,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado cieco
Versione 1
forma bassa
DIN
DIN 917
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M4
SW=Apertura chiave
7
Classe di resistenza
70
Codice UNSPSC
31161513
E
7,66
H
5,5
R
8
T
min.
4,16
W
1
X
1,05
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 6, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio inox min. A2-70, non trattato.
Acciaio inox min. A4-70, non trattato.
Acciaio inox min. A2-70, non trattato.
Acciaio inox min. A4-70, non trattato.
Nota
I dadi ciechi si utilizzano principalmente in collegamenti a vite decorativi. Il dado cieco chiude e protegge l'estremità aperta della filettatura. Vengono inoltre utilizzati come protezione contro spigoli taglienti su macchine, impianti, attrezzature fitness e ovunque persone o oggetti potrebbero essere feriti o danneggiati dall'estremità filettata aperta.
La classe di resistenza dei dadi ciechi corrisponde almeno al valore specificato, ma può anche essere superiore.
La classe di resistenza dei dadi ciechi corrisponde almeno al valore specificato, ma può anche essere superiore.
Dati tecnici
A partire da D = M10 i dadi ciechi posseggono uno scarico per filetto a norma DIN 76-1 forma D.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.