EN
Choose your language
Designation
Cap nut
Version 1
high form
DIN
DIN 1587
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D=Thread
M10
SW=key width
17
D1
15
E
18,9
Grade
6
H
18
M
8
R
7,5
T min.
12,65
UNSPSC Code
31161513
W
2
X
3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 6, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio inox min. A2-70, non trattato.
Acciaio inox min. A4-70, non trattato.
Nota
I dadi ciechi si utilizzano principalmente in collegamenti a vite decorativi. Il dado cieco chiude e protegge l'estremità aperta della filettatura. Vengono inoltre utilizzati come protezione contro spigoli taglienti su macchine, impianti, attrezzature fitness e ovunque persone o oggetti potrebbero essere feriti o danneggiati dall'estremità filettata aperta.
La classe di resistenza dei dadi ciechi corrisponde almeno al valore specificato, ma può anche essere superiore.
Dati tecnici
In conformità alla norma DIN 1587:2021-10, la scelta della versione, se uscita filettata o gola di scarico filettata, è a discrezione del produttore, indipendentemente dalla dimensione della filettatura.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche