IT
Choose your Language
Denominazione
Dado cieco
Versione 1
forma alta
DIN
DIN 1587
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M8
SW=Apertura chiave
13
Classe di resistenza
6
Codice UNSPSC
31161513
D1
12,5
E
14,38
H
15
M
6,5
R
6,25
T min.
10,65
W
2
X
2,4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 6, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio inox min. A2-70, non trattato.
Acciaio inox min. A4-70, non trattato.
Nota
I dadi ciechi si utilizzano principalmente in collegamenti a vite decorativi. Il dado cieco chiude e protegge l'estremità aperta della filettatura. Vengono inoltre utilizzati come protezione contro spigoli taglienti su macchine, impianti, attrezzature fitness e ovunque persone o oggetti potrebbero essere feriti o danneggiati dall'estremità filettata aperta.
La classe di resistenza dei dadi ciechi corrisponde almeno al valore specificato, ma può anche essere superiore.
Dati tecnici
In conformità alla norma DIN 1587:2021-10, la scelta della versione, se uscita filettata o gola di scarico filettata, è a discrezione del produttore, indipendentemente dalla dimensione della filettatura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought