Dado cieco forma alta acciaio inox A2 grezzo 07280-01-320
- Acciaio, acciaio zincato, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Lato superiore chiuso, rotondo
- Protegge l'estremità aperta della filettatura
Unità di vendita
4,44 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado cieco
Versione 1
forma alta
DIN
DIN 1587
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M20
SW=Apertura chiave
30
Classe di resistenza
min. 70
Codice UNSPSC
31161513
D1
28
E
32,95
G
9,3
H
34
M
16
R
14
T
min.
25,58
W
5
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 6, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio inox min. A2-70, non trattato.
Acciaio inox min. A4-70, non trattato.
Acciaio inox min. A2-70, non trattato.
Acciaio inox min. A4-70, non trattato.
Nota
I dadi ciechi si utilizzano principalmente in collegamenti a vite decorativi. Il dado cieco chiude e protegge l'estremità aperta della filettatura. Vengono inoltre utilizzati come protezione contro spigoli taglienti su macchine, impianti, attrezzature fitness e ovunque persone o oggetti potrebbero essere feriti o danneggiati dall'estremità filettata aperta.
La classe di resistenza dei dadi ciechi corrisponde almeno al valore specificato, ma può anche essere superiore.
La classe di resistenza dei dadi ciechi corrisponde almeno al valore specificato, ma può anche essere superiore.
Dati tecnici
In conformità alla norma DIN 1587:2021-10, la scelta della versione, se uscita filettata o gola di scarico filettata, è a discrezione del produttore, indipendentemente dalla dimensione della filettatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.