IT
Choose your Language
Denominazione
Dado cieco
Versione 1
con rondella di guarnizione
Versione 2
Hygienic Usit®
Tipo di prodotto
dado con rondella
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
Materiale Componente
70 EPDM 253815
Colore Componente
bianco
D=Filettatura
M16
SW=Apertura chiave
24
Chiave in acciaio
1.4404
D1
35
D2
33,9
D3
16,1
H
30
Omologazione / Certificazione
EHEDG
R
1,2
S
1,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
T
19,2
VPE
komplet
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
Kit: dado cieco con collare 07280-05 + rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.


Solo la combinazione tra dado cieco con collare e la rondella di guarnizione Hygienic USIT® può garantire una tenuta priva di cavità.


Il dado cieco con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è comprovata dal relativo certificato.

Materiale

Dado cieco: acciaio inox 1.4404.

Rondella: acciaio inox 1.4404.

Anello di tenuta:

75 EPDM 295 (nero).

70 EPDM 253815 (bianco).

75 Fluoroprene® XP 45 (blu).

Versione
Dado cieco: lucidato.
Nota

Solo per la combinazione tra dado cieco con collare 07280-05 e la rondella di tenuta apposita Hygienic USIT® 07300-03 è valido il certificato EHEDG.

Attenzione

La compatibilitá del sistema di avvitamento Hygienic USIT® è stata testata con materiali in acciaio inox e detergenti comuni. É necessaria pertanto una verifica di compatibilitá.

Accessory
Viti a testa esagonale con collare 07170-04.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche