Dado cieco con rondella di guarnizione acciaio inox lucidato 07280-10-051
- Sistema di avvitamento certificato EHEDG
- Dimensioni M4 - M16
- Acciaio inox 1.4404
- Montaggio e sostituzione semplici della rondella di guarnizione
- Adatto per la pulizia CIP / SIP
7,96 €
Descrizione
Kit: dado cieco con collare 07280-05 + rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.
Solo la combinazione tra dado cieco con collare e la rondella di guarnizione Hygienic USIT® può garantire una tenuta priva di cavità.
Il dado cieco con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è comprovata dal relativo certificato.
Dado cieco: acciaio inox 1.4404.
Rondella: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta:
75 EPDM 295 (nero).
70 EPDM 253815 (bianco).
75 Fluoroprene® XP 45 (blu).
Solo per la combinazione tra dado cieco con collare 07280-05 e la rondella di tenuta apposita Hygienic USIT® 07300-03 è valido il certificato EHEDG.
La compatibilitá del sistema di avvitamento Hygienic USIT® è stata testata con materiali in acciaio inox e detergenti comuni. É necessaria pertanto una verifica di compatibilitá.