EN
Choose your language
Designation
Split pin
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D=bore diameter
10
A min.
3,2
B
20
C max.
19
D1 max.
9,5
L
56
UNSPSC Code
31161603
for screw Ø
44-69
for screws
56-80
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
Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4310.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le copiglie vengono utilizzate come elemento di fissaggio nella costruzione di macchine e veicoli, soprattutto per il fissaggio di dadi a corona. Il fissaggio avviene tramite l'inserimento della copiglia nel foro, piegandone successivamente le estremità.

Le copiglie sono accorciabili. La lunghezza della copiglia dovrebbe essere indicativamente circa il doppio della lunghezza del foro.

Poiché in fase di fissaggio e di sbloccaggio la struttura del materiale cambia, non è possibile riutilizzare le copiglie una volta smontate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche