Copiglia acciaio zincato 07336-1016X36
- Serve come elemento di fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica agraria
Unità di vendita
0,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Copiglia
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D=Diametro del foro
1,6
A
min.
1,25
B
3,2
C
max.
2,8
Codice UNSPSC
31161603
D1
max.
1,4
L
36
per
viti
5,5-7
per
Ø perno
5-6
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
Acciaio o acciaio inox 1.4310.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le copiglie vengono utilizzate come elemento di fissaggio nella costruzione di macchine e veicoli, soprattutto per il fissaggio di dadi a corona. Il fissaggio avviene tramite l'inserimento della copiglia nel foro, piegandone successivamente le estremità.
Le copiglie sono accorciabili. La lunghezza della copiglia dovrebbe essere indicativamente circa il doppio della lunghezza del foro.
Poiché in fase di fissaggio e di sbloccaggio la struttura del materiale cambia, non è possibile riutilizzare le copiglie una volta smontate.
Le copiglie sono accorciabili. La lunghezza della copiglia dovrebbe essere indicativamente circa il doppio della lunghezza del foro.
Poiché in fase di fissaggio e di sbloccaggio la struttura del materiale cambia, non è possibile riutilizzare le copiglie una volta smontate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.