Copertura per foro alluminio nero anodizzato 07160-10-02310
- Sistema indistruttibile e riutilizzabile
- Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature
- Montaggio e smontaggio facile e veloce
Unità di vendita
9,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Copertura
Versione 1
per foro
Versione 2
per esagono incassato
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
caucciù nitrilico
D=Diametro
23
H=Altezza
8,3
Codice UNSPSC
31161502
Compatibile per
foro / esagono incassato
10
D1
9,9
G
M12
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
L'uso di coperture per i fori nell'area di lavorazione riduce i tempi di allestimento, poiché è necessario meno tempo per la pulizia, ad esempio in caso di accumulo di acqua di raffreddamento nelle teste delle viti.
Materiale
Copertura in alluminio.
Vite in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Vite in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Versione
Coperture in alluminio nero.
Montaggio
Inserire la copertura nel foro o nell'esagono e stringerla con l'aiuto di un cacciavite fino a quando la testa della vite e la parte frontale della copertura sono a filo.
Vantaggi
Sistema riutilizzabile indistruttibile.
Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature.
Montaggio e smontaggio facile e veloce. Riduce al minimo la nebulizzazione dei lubrorefrigeranti durante la pulizia con aria compressa.
Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature.
Montaggio e smontaggio facile e veloce. Riduce al minimo la nebulizzazione dei lubrorefrigeranti durante la pulizia con aria compressa.
Su richiesta
Modelli e colori personalizzati.
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.