IT
Choose your Language
Denominazione
Copertura
Versione 1
per foro
Versione 2
per esagono incassato
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
caucciù nitrilico
D=Diametro
21
H=Altezza
6,5
Codice UNSPSC
31161502
Compatibile per foro / esagono incassato
8
D1
7,9
G
M10
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
L'uso di coperture per i fori nell'area di lavorazione riduce i tempi di allestimento, poiché è necessario meno tempo per la pulizia, ad esempio in caso di accumulo di acqua di raffreddamento nelle teste delle viti.
Materiale
Copertura in alluminio.
Vite in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Versione
Coperture in alluminio nero.
Montaggio
Inserire la copertura nel foro o nell'esagono e stringerla con l'aiuto di un cacciavite fino a quando la testa della vite e la parte frontale della copertura sono a filo.
Vantaggi
Sistema riutilizzabile indistruttibile.
Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature.
Montaggio e smontaggio facile e veloce. Riduce al minimo la nebulizzazione dei lubrorefrigeranti durante la pulizia con aria compressa.
Su richiesta
Modelli e colori personalizzati.
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche