IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di tenuta
Versione 1
hygienic design
Tipo di prodotto
ring
Materiale Corpo base
POM GF30
Colore Corpo base
blu oltremare RAL 5002
D1=Diametro
12
D2=Diametro
13,25
D=Diametro interno
8
G=filettatura / per filettatur
M5
H=Altezza
2
Codice UNSPSC
31161513
Tipo di imballaggio
materiale sfuso
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
L'anello di tenuta in termoplastica in Hygienic DESIGN è stato studiato appositamente per l'impiego in combinazione con viti a testa esagonale 07170-11 o dadi esagonali 07280-11, e grazie alla sua particolare forma geometrica e ad una rugosità di superficie di Ra ≤ 0,8 µm puó essere facilmente pulito.
Gli anelli di tenuta sono realizzati da un granulato in plastica conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Materiale
EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).
Versione
RAL 5002 - blu oltremare (POM).
Nota
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Range di temperatura
Da -20 °C a +100 °C (POM).
Vantaggi
Materiali conformi per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Attenzione
L'utente deve verificare l'idoneità della chiusura a vite di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).
Fornitura
Anello di tenuta.
Su richiesta
Versioni speciali.
Tipo di filettatura
M4 - M16.
Accessory
Viti a testa esagonale in acciaio inox 07170-11.
Dadi esagonali in acciaio inox con anello di tenuta 07280-11.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought