{"product":{"productId":"agid.18384","price":0.99,"name":"VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONOINCASSATO, FILETTATURA CONTINUA DIN912M05X50, ACCIAIO 8.8 LUCIDO (NERO)"},"currency":"EUR"}
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
acciaio
grezzo (nero)
- Acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
filettatura continua
DIN
DIN 912
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
50
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
50
SW=Apertura chiave
4
Classe di resistenza
8.8
DK
8,5
K
5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.