{"product":{"productId":"agid.32102","price":0.32,"name":"VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONOINCASSATO, DIN EN ISO4762 M08X45,ACCIAIO 8.8 LUCIDO (NERO)"},"currency":"EUR"}
Vite A Testa Cilindrica
con esagono incassato
acciaio
grezzo (nero)
Unità di vendita
0,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite A Testa Cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Tipo di prodotto
vite
Norma ISO
4762
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M08
G=filettatura / per filettatur
M08
L=Lunghezza
45
SW=Apertura chiave
6
Classe di resistenza
8.8
Classe di resistenza
8.8
DK
13
E
6,86
K
8
Lg max.
17
Ls min.
10,75
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
4
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Nota
M18 secondo la norma DIN 912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.