IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite A Spallamento
Forma
A
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie componente
rettificato
B=Lunghezza filettatura
25
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
55
SW=Apertura chiave
14
A
16
C
24
Coppia di serraggio max. Nm
216
D
M16
F
71
K
16
Sistema di fissaggio
esagono incassato

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Accoppiamento preciso rettificato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche