IT
Choose your Language
Denominazione
Vite A Spallamento
Versione 1
con profilo
Tipo di prodotto
vite
Norma ISO
Ä7379
Materiale corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
B=Lunghezza filettatura
13
D1=Diametro
10
G=filettatura / per filettatur
M08
L=Lunghezza
53
SW=Apertura chiave
5
D
M08
D2
16
K
7
L1
40
Sistema di fissaggio
esagono incassato

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Classe di resistenza 12.9. Diametro del gambo rettificato, non trattato.
Acciaio inox non trattato o acciaio trattato termicamente.
Nota
Le viti a spallamento con profilo offrono più possibilità di utilizzo delle normali viti: sono un ”elemento di costruzione” per molteplici applicazioni. Spesso sono la soluzione più economica, poiché semplificano le costruzioni complesse. Le viti a spallamento contribuiscono nei processi di razionalizzazione oggi così importanti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche