IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio elettrozincato.
Nota
Gli spinotti a scatto vengono utilizzati, tra l'altro, per fissare perni, tubi e aste. Gli spinotti a scatto possono essere montati e smontati manualmente in pochissimo tempo senza l'ausilio di altri strumenti.
L'aspetto degli spinotti a scatto può differire da quello mostrato nel disegno e nell'illustrazione.
La dimensione nominale 21x45 è da preferire per le parti di collegamento di attrezzi montati a tre punti.
Per la dimensione B max., deve essere possibile ribaltare la staffa a molla sopra l'asse o l'albero senza ostacoli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche