{"product":{"productId":"agid.33897","price":0.58,"name":"SL RETAINER PER ALBERI A=18, D1=10,ACCIAIO PER MOLLE ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Sicura SL
per alberi
acciaio per molle
zincato
Unità di vendita
0,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sicura SL
Versione 1
per alberi
Tipo di
prodotto
ring
Materiale
corpo base
acciaio per molle
Superficie
corpo base
zincato
D1=Per diametro
10
D2=Diametro cava
8
A
18
B
10
B1
22
H
0,5
H1
3,6
L
4,5
M
1,05
RoHS
true
UNSPSC Code
31161712
Z
1
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Le sicure SL impediscono il ritiro assiale su alberi, assi e perni con rientranza o cava. La curvatura fornisce un elevato grado di tensione per un accoppiamento privo di vibrazioni e compensa le tolleranze. Le sicure SL offrono un elevato livello di sicurezza contro il rilascio involontario.
Il montaggio e lo smontaggio sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Il montaggio e lo smontaggio sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Accessory
Perno con gola per fissaggio dell'albero, adatto per teste a forcella 27621-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.