1451
per alberi
acciaio per molle
zincato
Unità di vendita
0,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
1451
Versione 1
per alberi
Tipo di prodotto
ring
Materiale corpo base
acciaio per molle
Superficie corpo base
zincato
D1=Per diametro
8
D2=Diametro cava
6
A
14
B
8,6
B1
18
H
0,45
H1
3,5
L
3,5
M
0,94
Z
0,5
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Le sicure SL impediscono il ritiro assiale su alberi, assi e perni con rientranza o cava. La curvatura fornisce un elevato grado di tensione per un accoppiamento privo di vibrazioni e compensa le tolleranze. Le sicure SL offrono un elevato livello di sicurezza contro il rilascio involontario.
Il montaggio e lo smontaggio sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Il montaggio e lo smontaggio sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Accessory
Perno con gola per fissaggio dell'albero, adatto per teste a forcella 27621-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.