IT
Choose your Language
Denominazione
Rosetta di sicurezza
Norma DIN
70952
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
24
D=Diametro interno
12
H=Altezza
3
ID=Adatto per
07590-05-012/07590-05-12
B
4
D2
18
E
4
F
10,9
S
1

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 70952 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 70852. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche