IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rosetta sferica e rondella conica
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componenti
acciaio
Superficie corpo base
cementato
Superficie componente
trattato termicamente
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
17
D1
8,4
D2
9,7
D3
17
G
M8
H
8,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Rondella sferica in acciaio cementato, profondità di tempra minima 0,2 mm. Rondella conica in acciaio bonificato.
Nota
La rondella sferica e quella conica formano un'unità stabile e imperdibile. Montaggio rapido e semplice.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche