{"product":{"productId":"agid.30879","price":0.12,"name":"RONDELLA ANTISVITAMENTO STANDARD,D=5,1, ACCIAIO ZINKLAMELLENÜBERZUG, PERM05"},"currency":"EUR"}
Rondella antisvitamento
standard
acciaio
141
- Sicurezza elevata
- Installazione semplice
- Lunga durata
Unità di vendita
0,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella antisvitamento
Versione 1
standard
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
141
D1=Diametro esterno
9,2
D=Diametro
5,1
Per=Per viti
M5
S=Spessore
1
C
1
S
1
Descrizione
Materiale
Rondella antisvitamento in acciaio.
Versione
Acciaio con rivestimento in zinco lamellare.
Nota
Le rondelle antisvitamento sono speciali anelli di sicurezza sviluppati per collegamenti a vite sottoposti a forti sollecitazioni e offrono un elevato grado di sicurezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.