IT
Choose your Language
Denominazione
Perno Filettato
Versione 1
con esagono incassato e puntal
Tipo di prodotto
perno filettato
Norma ISO
4028
Materiale corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M03
L=Lunghezza
6
Classe di resistenza
70
Classe di resistenza
70
D2
2
L1 max.
1,75
SW
1,5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche