{"product":{"productId":"agid.32540","price":56.35,"name":"Distanziatore regolabile in acciaio inossidabile con anello di tenuta in Hygienic DESIGN"},"currency":"EUR"}
Materiale
Distanziatore: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: termoplastico conforme alle normative EU10/2011 e FDA (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295.
Anello di tenuta: termoplastico conforme alle normative EU10/2011 e FDA (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295.
Versione
Distanziatore: acciaio inox non lucidato.
Anello di tenuta: RAL 5002 - blu ultramarino (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295 - nero.
Anello di tenuta: RAL 5002 - blu ultramarino (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295 - nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il distanziatore Hygienic DESIGN è stato progettato specificatamente per l'impiego in ambienti destinati alla lavorazione degli alimenti. La distanza tra due componenti può essere regolata in continuo alla lunghezza desiderata utilizzando una chiave fissa. È stata data particolare importanza a una geometria ottimizzata per la pulizia e a una rugosità superficiale Ra ≤ 0,8 µm. L'anello di tenuta in plastica conforme alle normative alimentari è intercambiabile.
Materiale
Distanziatore: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: termoplastico conforme alle normative EU10/2011 e FDA (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295.
Anello di tenuta: termoplastico conforme alle normative EU10/2011 e FDA (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295.
Versione
Distanziatore: acciaio inox non lucidato.
Anello di tenuta: RAL 5002 - blu ultramarino (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295 - nero.
Anello di tenuta: RAL 5002 - blu ultramarino (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295 - nero.
Nota
La superficie di appoggio dell'anello di tenuta deve essere idealmente piana e perpendicolare al foro della vite, e deve avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm. L'anello di tenuta è inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti. La compatibilità della boccola distanziatrice Hygienic DESIGN deve essere verificata dall'utente per ciascun caso di utilizzo. A seconda dei carichi e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti), l'anello di tenuta deve essere ispezionato regolarmente e sostituito se necessario.
Range di temperatura
Da -20 °C a +100 °C (POM).
Vantaggi
Distanza regolabile in continuo.
Anello di tenuta intercambiabile.
Materiali conformi alle normative alimentari.
Forma ottimizzata per la pulizia.
Anello di tenuta intercambiabile.
Materiali conformi alle normative alimentari.
Forma ottimizzata per la pulizia.
Su richiesta
Lunghezze speciali.
Nota disegno
1) Anello di tenuta
2) Guarnizione del gambo
2) Guarnizione del gambo
Accessory
Anelli di tenuta 07301.
Vite a testa esagonale 07170-11.
Vite a testa esagonale 07170-11.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.