IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado Quadro
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M10
SW=Apertura chiave
17
H
8
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio di durezza 11H, finitura grezza (nera) o zincata.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
Dado quadro secondo DIN 557 in classe C.

I dadi quadri sono ampiamente utilizzati come dadi da inserire in parti stampate a iniezione, oppure vengono inseriti in profili di alloggiamento (profili estrusi in alluminio) per essere utilizzati come dadi a T per avvitare altri componenti. I dadi quadri costituiscono anche la base per i dadi a gabbia, offrendo una maggiore resistenza alla rotazione rispetto ai dadi esagonali tradizionali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche