{"product":{"productId":"agid.17144","price":0.23,"name":"DADO ESAGONALE CON FLANGIA D=M08 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Dado Esagonale
con flangia
acciaio
zincato
- Ideale per il collegamento con una vite con testa a martello
Unità di vendita
0,23 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado Esagonale
Versione 1
con flangia
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
8
SW=Apertura chiave
13
D1
21
Larghezza cava
10
ROHS
true
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Tipo
B
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Dado con collare di grandi dimensioni. Ideale per il collegamento con una vite con testa a martello.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.