Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Elemento di fissaggio universale. Il dado con testa a martello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento a conduzione elettrica sicuro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
T-nuts & hammer-head screws
T-nuts and hammer-head screws are used as a quick and secure fastening element for profiles or rails. Both components are twisted into the profile slot and so can be subsequently inserted into existing systems. Both T-nuts and hammer-head screws can be turned by tightening 90° to lock into the slot. The serrations break through the anodised film and create a secure, electrically conductive connection.
norelem offers T-nuts and hammer-head screws in various versions.
norelem offers T-nuts and hammer-head screws in various versions.