{"product":{"productId":"agid.32846","price":0.77,"name":"DADO A MARTELLO PER CAVA A T D=M06ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Dado A Martello
per cava a t
acciaio
zincato
- Elemento di fissaggio universale
- Possibilità di installazione a posteriori in sistemi esistenti
- Collegamento sicuro, elettricamente conduttivo
- Semplice montaggio, possono essere inseriti dall'alto
Unità di vendita
0,77 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado A Martello
Versione 1
per cava a t
Tipo di prodotto
dado
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M06
G=filettatura / per filettatur
M06
H=Altezza
6
B
7,7
H1
4,5
H2
1,5
L1
16
Larghezza cava
8
N
7,7
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Sistema di fissaggio
filettatura
Tipo
B
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Elemento di fissaggio universale. Il dado con testa a martello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento a conduzione elettrica sicuro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.