Dado Cieco
forma alta
acciaio
grezzo
- Acciaio, acciaio zincato, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Lato superiore chiuso, rotondo
- Protegge l'estremità aperta della filettatura
Unità di vendita
1,62 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado Cieco
Versione 1
forma alta
Norma DIN
DIN 1587
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M12
SW=Apertura chiave
19
Classe di resistenza
6
Classe di resistenza
6
D1
17
E
21,1
G
6,4
H
22
M
10
R
8,5
T min.
15,65
W
3
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 6, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70 non trattato.
Nota
I dadi ciechi si utilizzano principalmente in collegamenti a vite decorativi. Il dado cieco chiude e protegge l'estremità aperta della filettatura. Vengono impiegati anche per proteggere bordi taglienti di macchine, impianti, attrezzature da fitness e in qualunque situazione si possano subire danni provocati dall´estremitá della filettatura aperta.
Dati tecnici
In conformità alla norma DIN 1587:2021-10, la scelta della versione, se uscita filettata o gola di scarico filettata, è a discrezione del produttore, indipendentemente dalla dimensione della filettatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.