Copiglia Elastica
acciaio
zincato
- Per il fissaggio di perni e assi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica agraria
- Montaggio semplice
- Riutilizzabile
- Acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Copiglia Elastica
Forma
E
Tipo di prodotto
connettore
Norma DIN
simile a DIN 11024
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro del filo
2
D3=Diametro alloggiamento
2,5
D4=Per diametro del perno
9-14
D2
10
L1
50
L2
25
Tipo di stampo
con passo semplice
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.